Olemme avoinna 24/7
* Kotimaan lankapuhelimesta ja matkapuhelimesta soitettaessa 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (sis. alv 24 %). Ulkomailta soitettaessa hinta määräytyy paikallisen operaattorin hinnaston mukaan.
ABB:n asiakaspalvelukeskus on helppokäyttöinen, keskitetty yhteyspiste kaikille ABB:n myynti-, huolto- ja sisäisille tukitiimeille. Asiakaspalvelukeskusen tiimi parantaa asiakaskokemusta helpottamalla kaikenlaisten ja -kokoisten kysymysten ratkaisemista. Kun tarvitset tarjouksen ABB:n tuotteista, järjestelmistä tai ratkaisuista, teknistä tukea, etävalvontaa, konsultointia tai sinulla on muu yleinen kysymys, asiakaspalvelukeskuksen tiimi varmistaa, että sinut ohjataan oikealle asiantuntijalle.
Yhdessä varmistamme, että maailmanlaajuinen asiakasverkostomme voi luottaa meihin entistä enemmän.